Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0796 € - 0,0983 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1053 € | 4519 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0773 € | 1079 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0637 € | 79750 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,4103 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,264 € | 37564 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,1193 € | 35250 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,1193 € | 229750 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1793 € | 41000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,066 € | 683 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,4835 € | 78 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,4089 € - 0,5466 € | 344 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,3156 € | 1449 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0824 € | 60000 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
|||
| 17016 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 - 0.256 in
4.0 - 6.5 mm
|
|||
| 0,3199 € - 0,4447 € | 40 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0824 € | 152000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm