Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.

  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0796 € - 0,0983 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0853 € - 0,1053 € 4519 En stock
4.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,0902 € - 0,1113 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0902 € - 0,1113 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.8 mm
15.7 mm
2.4 - 6.4 mm
0,0626 € - 0,0773 € 1079 En stock
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
0,0403 € - 0,0637 € 79750 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,2969 € - 0,4103 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,1922 € - 0,264 € 37564 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0753 € - 0,1193 € 43250 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0753 € - 0,1193 € 239750 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1132 € - 0,1793 € 41000 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,0414 € - 0,066 € 683 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,3629 € - 0,4835 € 78 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,4089 € - 0,5466 € 344 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,2266 € - 0,3156 € 1449 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0518 € - 0,0824 € 60000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
17016 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
0,3199 € - 0,4447 € 40 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,0518 € - 0,0824 € 152500 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • sur 5
Rivet pression 6.4 mm 2.4 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10406939

Gamme de prix
0,0983 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 7.9 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 4.8 mm 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10406922

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
4519 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.5 - 12.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2 mm
Rivet pression 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10406953

Gamme de prix
0,1113 € - 0,0902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.9 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 7.9 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
Rivet pression 7.0 mm 2.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10406854

Gamme de prix
0,1113 € - 0,0902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.2 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 6.4 mm
  • Ø tête
    15.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 4.0 mm 5.5 mm 9.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10406892

Gamme de prix
0,0773 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
1079 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 9.7 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066553

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
79750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.6 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10066461

Gamme de prix
0,4103 € - 0,2969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 4.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066508

Gamme de prix
0,264 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
37564 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066638

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
43250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066621

Gamme de prix
0,1193 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
239750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066676

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1132 €

Niveaux de stock
41000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066577

Gamme de prix
0,066 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
683 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066485

Gamme de prix
0,4835 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10066522

Gamme de prix
0,5466 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
344 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 9.5 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10066447

Gamme de prix
0,3156 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066584

Gamme de prix
0,0824 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
60000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10183977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Ø tête
    7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10183984


Niveaux de stock
17016 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 6.5 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.6 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Noir

10066478

Gamme de prix
0,4447 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 4.7 mm
  • Ø tête
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066591

Gamme de prix
0,0824 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
152500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Expansion