Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0853 € - 0,1053 € | 6519 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0773 € | 1079 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,0983 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0773 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1113 € | 3500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0987 € | 13 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,2395 € - 0,3328 € | 750 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
|||
| 0,0767 € - 0,1022 € | 14000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0619 € | 130996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0857 € | 205073 En stock |
0.160 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,33 € | 28 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1133 € | Demander le délai de livraison ici |
0.187 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1031 € | 4998 En stock |
0.187 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0637 € | 723 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,099 € | 616 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0637 € | 12500 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm