Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0799 € - 0,0987 € | 13 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1113 € | 3500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,0983 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1053 € | 7019 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 0,2395 € - 0,3328 € | 750 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
|||
| 0,1807 € - 0,2496 € | 3598 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,1193 € | 17023 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2496 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,3988 € - 0,4203 € | 181 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,2683 € | 78846 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0824 € | 6562 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1793 € | 57305 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
|||
| 0,1258 € - 0,1477 € | 52640 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 707 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 0,1258 € - 0,1477 € | 3895 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,1311 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1807 € | 9181 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer