Menu  Rechercher

Rivets pression - Rivet renforcé

En stock

Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.

Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.

Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Options de classement ignifuge UL94 HB et UL94 V2
  • Couleur : noir


Séries: SR1912

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,6227 € - 0,6227 € 31411 En stock
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,8838 € - 0,8838 € 11382 En stock
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,7532 € - 0,7532 € 16462 En stock
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,7532 € - 0,7532 € 9940 En stock
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,1075 € - 0,1524 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1236 € - 0,1695 € 7220 En stock
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
1,3206 € - 1,3206 € 11130 En stock
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,1879 € - 0,2166 € 5882 En stock
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
0,5767 € - 0,5767 € 4085 En stock
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,4576 € - 0,4576 € 49615 En stock
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5956 € - 0,5956 € 10785 En stock
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
0,5997 € - 0,5997 € 15243 En stock
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
10278789 0,6657 € - 0,6657 € 7711 En stock
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,6624 € - 0,6624 € 46572 En stock
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
0,1678 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
0,1236 € - 0,1695 € 3463 En stock
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,7762 € - 0,7762 € 8993 En stock
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5615 € - 0,5615 € 12286 En stock
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
0,6866 € - 0,6866 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
  • sur 2
Rivet à expansion 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Noir

10278840

Gamme de prix
0,6227 € - 0,6227 €

Niveaux de stock
31411 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    29.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 16.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 10.0 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Noir

10278888

Gamme de prix
0,8838 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
11382 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    26.7 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 10.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10 - 10.0 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10036266

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.8 mm
  • Ø tête
    14.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 7 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278758

Gamme de prix
0,7532 € - 0,7532 €

Niveaux de stock
16462 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.5 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 12.0 mm 15.0 mm Nylon 6 Noir

10278796

Gamme de prix
0,7532 € - 0,7532 €

Niveaux de stock
9940 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    27.0 mm
  • Ø tête
    25.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.0 - 15.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7 - 7.0 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Noir

10036303

Gamme de prix
0,1524 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.1 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.7 - 3.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 6.7 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036334

Gamme de prix
0,1695 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
7220 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.9 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.7 - 7.4 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.7 - 3.9 mm
Rivet à expansion 29.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Noir

10278895

Gamme de prix
1,3206 € - 1,3206 €

Niveaux de stock
11130 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    50.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    29.0 - 31.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.5 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Noir

10036273

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
5882 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.1 mm
  • Ø tête
    14.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.0 - 8.3 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278765

Gamme de prix
0,5767 € - 0,5767 €

Niveaux de stock
4085 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.5 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10278819

Gamme de prix
0,4576 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
49615 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Noir

10278857

Gamme de prix
0,5956 € - 0,5956 €

Niveaux de stock
10785 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9 - 9.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 7.6 mm Nylon 6 Noir

10278741

Gamme de prix
0,5997 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
15243 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.3 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 7.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6 Noir

10278789

Gamme de prix
0,6657 € - 0,6657 €

Niveaux de stock
7711 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.4 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 mm
Rivet à expansion 1.5 mm 7.6 mm Nylon 6 Noir

10278772

Gamme de prix
0,6624 € - 0,6624 €

Niveaux de stock
46572 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.4 mm
  • Ø tête
    17.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Noir

10036259

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.8 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 8.9 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 7 mm
Rivet à expansion 6.1 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036327

Gamme de prix
0,1695 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
3463 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.6 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.1 - 6.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.3 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Noir

10278833

Gamme de prix
0,7762 € - 0,7762 €

Niveaux de stock
8993 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8 - 8.0 mm
Rivet à expansion 9.0 mm 13.0 mm Nylon 6 Noir

10278802

Gamme de prix
0,5615 € - 0,5615 €

Niveaux de stock
12286 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7 - 7.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 7.0 mm Nylon 6 Noir

10278871

Gamme de prix
0,6866 € - 0,6866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    23.0 mm
  • Ø tête
    17.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 7.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 mm