Les rivets pour radiateur sont montés sur ressort. Ils sont utilisés pour fixer un radiateur à une puce de processeur sur une carte imprimée. Le ressort en métal fournit une pression continue sur le radiateur jusqu'à la cuisson de l'adhésif thermique.
Notre gamme comporte deux options. L'une a un ressort en acier chromé et l'autre un ressort en acier inoxydable. L'option en acier inoxydable peut aussi être installée à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre minimal de trou de panneau fixe | Diamètre maximal de trou de panneau fixe | Forme | Épaisseur panneau | Longueur d'ancrage | Ø trou | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3156 € - 0,3156 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,3027 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer