Les rivets de verrouillage à encliquetage comprennent un pion fabriqué en nylon 6, RMS-120 et une embase en PC, RMS-72. Pour installer, insérez simplement l'embase dans le panneau amovible et insérez le pion. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.
Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance. Elles sont offertes selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une variété d'épaisseurs et de trous de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètre de trou de panneau fixe | Couleur | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1388 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Blanc
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 28950 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 5152 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Easy Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 407 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Easy Grip
|
||
| 10171653 | 0,1388 € - 0,1678 € | 13123 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Noir
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
|
| 0,0971 € - 0,0971 € | 34000 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanc
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 78000 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,0804 € - 0,1325 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,0895 € - 0,1308 € | 26233 En stock |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 9081 En stock |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Easy Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 882 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1469 € - 0,2757 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 11101 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Blanc
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2947 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Blanc
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2306 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,083 € - 0,1281 € | 12954 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanc
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 77000 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer