Les rivets de verrouillage à encliquetage comprennent un pion fabriqué en nylon 6, RMS-120 et une embase en PC, RMS-72. Pour installer, insérez simplement l'embase dans le panneau amovible et insérez le pion. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.
Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance. Elles sont offertes selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une variété d'épaisseurs et de trous de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètre de trou de panneau fixe | Couleur | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1388 € - 0,1678 € | 872 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 1244 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 11248 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 1407 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Easy Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,0895 € - 0,1308 € | 11821 En stock |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2005 En stock |
|
Blanc
|
|
|
|
Piston Easy Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 11101 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Blanc
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2947 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Blanc
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,0804 € - 0,1325 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2306 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
Piston Mini Grip
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 1986 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 3367 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Blanc
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,083 € - 0,1281 € | 12954 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanc
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 68184 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 77000 En stock |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 14000 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 606 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Noir
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
| 0,0971 € - 0,0971 € | 34000 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanc
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Bague
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer