Menu  Rechercher

Rivets pression démontables

En stock

Les rivets de verrouillage à encliquetage comprennent un pion fabriqué en nylon 6, RMS-120 et une embase en PC, RMS-72. Pour installer, insérez simplement l'embase dans le panneau amovible et insérez le pion. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.

Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance. Elles sont offertes selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une variété d'épaisseurs et de trous de panneau.

  • BagueetPions d'accouplementvendus séparément.
  • Couleurs : noir et blanc
  • UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètre de trou de panneau fixe Couleur Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,1363 € - 0,1647 € 59000 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 1000 En stock
Blanc
Piston Mini Grip
0,0789 € - 0,1301 € 1951 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,1363 € - 0,1647 € 1947 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 8101 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 2306 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,0878 € - 0,1284 € 11821 En stock
Blanc
Piston Mini Grip
0,1363 € - 0,1647 € 2872 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
10171653 0,1363 € - 0,1647 € 16123 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Noir
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 606 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Noir
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € Demander le délai de livraison ici
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 25950 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,0953 € - 0,0953 € 34000 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Blanc
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 882 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,1442 € - 0,2706 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Piston Mini Grip
0,1363 € - 0,1647 € 2005 En stock
Blanc
Piston Easy Grip
0,1363 € - 0,1647 € 74184 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Noir
2.0 mm
10.8 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 953 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 5986 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1363 € - 0,1647 € 3367 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Bague
  • sur 2
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Noir

10171639

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
59000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Pion 1.5 mm 3.7 mm SLG-1M-BSLG-1M-W Blanc

10171790

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.5 - 3.7 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-BSLG-2L-W Noir

10171820

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
1951 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Blanc

10171684

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
1947 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Blanc

10171561

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
8101 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.0 mm SLG-1S-BSLG-1S-W Noir

10171806

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
2306 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.5 mm 4.5 mm SLG-2S-BSLG-2S-W Blanc

10171868

Gamme de prix
0,1284 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
11821 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 4.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.6 mm | 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.45 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Noir

10171578

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
2872 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.1 - 1.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Noir

10171653

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
16123 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Noir

10171592

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Blanc

10171646

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Piston Mini Grip 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Noir

10171769

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
25950 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-B
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Blanc

10171660

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0953 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-3M-BSLG-3M-W Noir

10171875

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-BSLG-2L-W Blanc

10561997

Gamme de prix
0,2706 € - 0,1442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Piston Easy Grip 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Blanc

10171929

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
2005 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Base 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Noir

10171554

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
74184 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet de verrouillage Bague 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Blanc

10171585

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
953 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.1 - 1.5 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Noir

10171677

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
5986 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Blanc

10171622

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
3367 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm