Menu  Rechercher

Rivets pression démontables

En stock

Les rivets de verrouillage à encliquetage comprennent un pion fabriqué en nylon 6, RMS-120 et une embase en PC, RMS-72. Pour installer, insérez simplement l'embase dans le panneau amovible et insérez le pion. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.

Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance. Elles sont offertes selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une variété d'épaisseurs et de trous de panneau.

  • BagueetPions d'accouplementvendus séparément.
  • Couleurs : noir et blanc
  • UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Plage de diamètre de trou de panneau fixe Couleur Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Type Ajouter au panier
0,1388 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1388 € - 0,1678 € 27950 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,1388 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Piston Mini Grip
0,1388 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Piston Mini Grip
0,1388 € - 0,1678 € 5152 En stock
Noir
Piston Easy Grip
0,1388 € - 0,1678 € 1407 En stock
Noir
Piston Easy Grip
10171653 0,1388 € - 0,1678 € 13123 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Noir
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,0971 € - 0,0971 € 34000 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Blanc
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,1388 € - 0,1678 € 75000 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,0804 € - 0,1325 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Piston Mini Grip
0,0895 € - 0,1308 € 26233 En stock
Blanc
Piston Mini Grip
0,1388 € - 0,1678 € 9081 En stock
Blanc
Piston Easy Grip
0,1388 € - 0,1678 € 882 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,1469 € - 0,2757 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Piston Mini Grip
0,1388 € - 0,1678 € 11101 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Blanc
2.0 mm
10.8 mm
Bague
0,1388 € - 0,1678 € 2947 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Blanc
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1388 € - 0,1678 € 2306 En stock
Noir
Piston Mini Grip
0,083 € - 0,1281 € 12954 En stock
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Blanc
1.2 mm
6.5 mm
Bague
0,1388 € - 0,1678 € 77000 En stock
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Noir
1.8 mm
8.5 mm
Bague
0,1388 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Piston Mini Grip
  • sur 2
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Blanc

10171646

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Piston Mini Grip 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Noir

10171769

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
27950 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-B
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-BSLG-1L-W Blanc

10171776

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-3M-BSLG-3M-W Blanc

10171882

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Noir

10171912

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
5152 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Noir

10171899

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
1407 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-B
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Noir

10171653

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
13123 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Blanc

10171660

Gamme de prix
0,0971 € - 0,0971 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-2M-BSLG-2M-W Noir

10171837

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
75000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-BSLG-2L-W Noir

10171820

Gamme de prix
0,1325 € - 0,0804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.0 mm SLG-1S-BSLG-1S-W Blanc

10171813

Gamme de prix
0,1308 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
26233 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Blanc

10171905

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
9081 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-3M-BSLG-3M-W Noir

10171875

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Pion 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-BSLG-2L-W Blanc

10561997

Gamme de prix
0,2757 € - 0,1469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    3.0 - 5.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.6 mm | 0.299 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Blanc

10171561

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
11101 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.5 - 7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet de verrouillage Bague 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Blanc

10171684

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
2947 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.5 - 3.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.0 mm SLG-1S-BSLG-1S-W Noir

10171806

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
2306 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.65 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Blanc

10171608

Gamme de prix
0,1281 € - 0,083 €

Niveaux de stock
12954 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.5 - 4.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet de verrouillage Bague 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Noir

10171639

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
77000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètre de trou de panneau fixe
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    1.6 - 2.0 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet de verrouillage Pion 2.0 mm 4.2 mm SLG-2M-BSLG-2M-W Blanc

10171844

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseurs de porte compatibles
    2.0 - 4.2 mm
  • Plage de diamètre de trou de panneau amovible
    6.0 mm | 0.236 in
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.9 - 6.1 mm
  • Références de pièces compatibles (toutes)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Type de rivet
    Rivet de verrouillage à cliquet