Menu  Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,2439 € - 0,2769 € 31065 En stock
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1965 € - 0,2195 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 89748 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.2 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1635 € - 0,1635 € 473948 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1268 € - 0,1492 € 152404 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,152 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
8.9 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 2748 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.1 mm
9.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,117 € - 0,1383 € 508048 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1156 € - 0,1156 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1268 € - 0,1492 € 41917 En stock
Noir
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1136 € - 0,1337 € 49350 En stock
Noir
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1268 € - 0,1492 € 4242 En stock
Blanc
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1136 € - 0,1337 € 64666 En stock
Blanc
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,2525 € - 0,2525 € 37002 En stock
Noir
Nylon 6/6
8.0 mm
10.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2352 € - 0,2697 € 10357 En stock
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1268 € - 0,1492 € 141174 En stock
Noir
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1136 € - 0,1337 € 11214 En stock
Noir
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,2611 € - 0,2998 € Demander le délai de livraison ici
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 1828 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,082 € - 0,1093 € 23086 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 2.2 mm 3.1 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173541

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
31065 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.2 - 3.1 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Blanc

10173312

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    10.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    3.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet pression;Nylon 6/6;6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

10174159

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
89748 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    6.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 7.5 mm
Rivet à expansion 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174180

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
473948 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 2.5 mm
Rivet à expansion 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6 Blanc

10172513

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
152404 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174227

Gamme de prix
0,152 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    8.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174210

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
2748 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
Rivet à expansion 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173879

Gamme de prix
0,1383 € - 0,117 €

Niveaux de stock
508048 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.1 - 2.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 2.0 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10430682

Gamme de prix
0,1156 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 4.4 mm 5.0 mm Nylon 6 Noir

10172568

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
41917 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Noir

10172605

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
49350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 4.4 mm 5.0 mm Nylon 6 Blanc

10172575

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
4242 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Blanc

10172612

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
64666 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet pression Nylon 6/6 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in

10174258

Gamme de prix
0,2525 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
37002 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.1 - 6.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 4.0 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173503

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
10357 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 4.0 mm
Rivet à expansion 2.9 mm 3.6 mm Nylon 6 Noir

10172520

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
141174 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Noir

10172629

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
11214 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173589

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174104

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
1828 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Noir

10172742

Gamme de prix
0,1093 € - 0,082 €

Niveaux de stock
23086 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm