Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.
Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).
Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.
Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur de la broche | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0911 € - 0,1215 € | 120711 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.083 - 0.118 in
2.1 - 3.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1337 € | 3830 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1337 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1186 € | 177536 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,1327 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,1936 € | 88026 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,185 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,1936 € | 50000 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,1721 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | 5000 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1337 € | 191552 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,1215 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,2496 € - 0,284 € | 13647 En stock |
Brun clair
|
Nylon 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.197 - 0.256 in
5.0 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.126 in
3.6 - 3.2 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,118 € | 43315 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1404 € | 47000 En stock |
Noir
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,1423 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,1215 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1404 € | 31102 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,1423 € | 5650 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,1215 € | 131000 En stock |
Blanc
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm