Menu  Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1306 € - 0,1612 € 939 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
0,1736 € - 0,1936 € 66542 En stock
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1965 € - 0,2195 € 93624 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2223 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2352 € - 0,2697 € 23386 En stock
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 30602 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,055 € - 0,055 € 3914 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1793 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,115 € - 0,1199 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1136 € - 0,1337 € 18000 En stock
Noir
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0642 € - 0,0682 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € 88 En stock
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1239 € - 0,1463 € 46000 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1268 € - 0,1492 € 36838 En stock
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 22000 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1485 € - 0,1833 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 1828 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,082 € - 0,1093 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 4.0 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Noir

10366462

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
939 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Longueur de la broche
    1.6 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.9 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    7.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10173299

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
66542 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Noir

10173305

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
93624 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    10.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    3.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174036

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.0 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173497

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.0 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173510

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
23386 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 5.0 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173985

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
30602 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173923

Gamme de prix
0,055 € - 0,055 €

Niveaux de stock
3914 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Noir

10173954

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 2.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.4 - 4.3 mm
Rivet à expansion 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Noir

10173886

Gamme de prix
0,1199 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.1 - 2.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 2.8 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Noir

10172582

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173978

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 2.0 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173602

Gamme de prix
0,3142 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
Rivet à expansion 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6 Noir

10172483

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
46000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    3.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Blanc

10172551

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
36838 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    7.2 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174029

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 4.7 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Noir

10366516

Gamme de prix
0,1833 € - 0,1485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    11.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    3 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174104

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
1828 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Noir

10172742

Gamme de prix
0,1093 € - 0,082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173992

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.0 mm