Menu  Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,2754 € - 0,3142 € 88 En stock
Brun clair
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0642 € - 0,0682 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 22000 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,115 € - 0,1199 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € 41952 En stock
Noir
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1268 € - 0,1492 € 37838 En stock
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1136 € - 0,1337 € 18000 En stock
Noir
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1239 € - 0,1463 € 44000 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1017 € - 0,1082 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1094 € - 0,1094 € 17971 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
10172476 0,1239 € - 0,1463 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1492 € - 0,1549 € 2000 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 4857 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1635 € - 0,1635 € 5455 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1506 € - 0,1721 € 99849 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0992 € - 0,1055 € 243351 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 1828 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 4/6 Brun clair

10173602

Gamme de prix
0,3142 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
Rivet à expansion 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Noir

10173954

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.7 - 2.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.4 - 4.3 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173978

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 2.0 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174029

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
Rivet à expansion 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Noir

10173886

Gamme de prix
0,1199 € - 0,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.1 - 2.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.1 - 2.8 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Noir

10172827

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
41952 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6 Blanc

10172551

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
37838 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    7.2 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Noir

10172582

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6 Noir

10172483

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    3.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Noir

10173930

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.2 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 4.3 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Noir

10645024

Gamme de prix
0,1082 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10174098

Gamme de prix
0,1094 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
17971 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Blanc

10172476

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    2.4 mm
  • Longueur de la broche
    2.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173992

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.0 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.4 mm Nylon 6/6 Noir

10173909

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.1 - 2.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.7 - 4.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10174012

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
4857 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 6.0 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174197

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
5455 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø tête
    8.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.5 mm
Rivet à expansion 2.9 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10173893

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
99849 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.1 - 2.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 3.6 mm
Rivet à expansion 1.3 mm 2.0 mm Nylon 6 Blanc

10172490

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0992 €

Niveaux de stock
243351 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    3.2 mm
  • Longueur de la broche
    3.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174104

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
1828 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.6 - 3.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm