Menu  Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,0911 € - 0,1215 € 60598 En stock
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1793 € - 0,2051 € 31567 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,082 € - 0,1093 € 794104 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,082 € - 0,1093 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0879 € - 0,0879 € 17309 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € 24000 En stock
Noir
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € 230256 En stock
Noir
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € 128711 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0885 € - 0,118 € 56309 En stock
Blanc
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0896 € - 0,1198 € 4000 En stock
Blanc
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1285 € - 0,1506 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1549 € - 0,1721 € 15772 En stock
Blanc
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1193 € - 0,1404 € 91102 En stock
Blanc
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0911 € - 0,1215 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1036 € - 0,1036 € 148411 En stock
Noir
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1327 € - 0,1563 € 15755 En stock
Blanc
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0911 € - 0,1215 € 90193 En stock
Noir
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1193 € - 0,1404 € 61000 En stock
Noir
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,087 € - 0,1162 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Blanc

10172858

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
60598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10174173

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
31567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    12.0 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.0 - 10.5 mm
Rivet pression 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6 Blanc

10172735

Gamme de prix
0,1093 € - 0,082 €

Niveaux de stock
794104 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Blanc

10172759

Gamme de prix
0,1093 € - 0,082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Blanc

10172773

Gamme de prix
0,0879 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
17309 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Noir

10172841

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Noir

10173022

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
230256 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6 Blanc

10172896

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
128711 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Blanc

10172933

Gamme de prix
0,118 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
56309 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Blanc

10172971

Gamme de prix
0,1198 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Blanc

10173114

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    11.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Blanc

10172919

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Blanc

10173213

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
15772 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.5 mm
  • Longueur de la broche
    8.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6 Blanc

10172957

Gamme de prix
0,1404 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
91102 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Noir

10172902

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Noir

10173060

Gamme de prix
0,1036 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
148411 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Blanc

10173176

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
15755 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
Rivet à expansion 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6 Noir

10172889

Gamme de prix
0,1215 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
90193 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 3.7 mm 4.6 mm Nylon 6 Noir

10172940

Gamme de prix
0,1404 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
61000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Blanc

10172810

Gamme de prix
0,1162 € - 0,087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm