Menu  Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1223 € - 0,1621 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1736 € - 0,1936 € 109542 En stock
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Noir

10366509

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10173299

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
109542 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.5 mm
  • Ø tête
    6.4 mm