Menu  Rechercher

Rivets pop

En stock

Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.

Selon la nature de l’application, ces rivets peuvent aussi être utilisés à la place de soudures, d’adhésifs, de vis, de boulons et d’écrous. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.

Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.

Nos rivets pop sont puissants mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion. Ils possèdent aussi une résistance chimique.

  • Matériaux : Nylon 6/6 et Nylon 6 avec Polycarbonate (PC)
  • Couleurs : beige, noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V2

    Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
1277 En stock
4.9 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3558 € - 0,3558 € 2994 En stock
5.7 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2698 € - 0,7581 € 6840 En stock
4.1 mm
Noir
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
192463 En stock
3.3 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,1549 € - 0,1678 € 207332 En stock
3.3 mm
Gris
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
11967 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
8418 En stock
4.9 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,4031 € - 0,4031 € 5482 En stock
Naturel
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3859 € - 0,3859 € 9716 En stock
Naturel
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,1506 € - 0,1621 € 2804 En stock
3.3 mm
Gris
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,439 € - 0,4462 € 69 En stock
4.9 mm
Noir
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,1707 € - 0,1736 € 6476 En stock
3.3 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
895 En stock
5.7 mm
Noir
Nylon ; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2482 € - 0,2611 € 9697 En stock
Naturel
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,373 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,3443 € - 0,5581 € Demander le délai de livraison ici
4.1 mm
Noir
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4533 € - 0,4533 € 31921 En stock
Naturel
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2295 € - 0,2625 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
2342 En stock
4.1 mm
Blanc
Nylon ; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4031 € - 0,6556 € 300 En stock
4.9 mm
Blanc
Nylon ; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
  • sur 3
Rivet aveugle 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153178


Niveaux de stock
1277 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon ; PC Blanc

10203736

Gamme de prix
0,3558 € - 0,3558 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Noir

10311202

Gamme de prix
0,7581 € - 0,2698 €

Niveaux de stock
6840 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153123


Niveaux de stock
192463 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon ; PC Gris

10337967

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
207332 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon ; PC Blanc

10153154


Niveaux de stock
11967 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Blanc

10153192


Niveaux de stock
8418 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 0.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10280966

Gamme de prix
0,4031 € - 0,4031 €

Niveaux de stock
5482 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
  • Forme de tête de rivet
    Conique
Rivet aveugle 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10280973

Gamme de prix
0,3859 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
9716 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
  • Forme de tête de rivet
    Conique
Rivet aveugle 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon ; PC Gris

10337943

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
2804 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.4 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon ; PC Noir

10311219

Gamme de prix
0,4462 € - 0,439 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet aveugle 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon ; PC Blanc

10311172

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
6476 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon ; PC Noir

10153215


Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.7 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet aveugle 0.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10280928

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
9697 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
  • Forme de tête de rivet
    Conique
Rivet aveugle 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10280959

Gamme de prix
0,373 € - 0,373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
  • Forme de tête de rivet
    Conique
Rivet pression 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Noir

10357293

Gamme de prix
0,5581 € - 0,3443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
Rivet aveugle 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10280935

Gamme de prix
0,4533 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
31921 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop
  • Forme de tête de rivet
    Conique
Rivet aveugle 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon ; PC Blanc

10419205

Gamme de prix
0,2625 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Ø de trou compatible
    3.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
Rivet aveugle 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon ; PC Blanc

10153161


Niveaux de stock
2342 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet pression 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon ; PC Blanc

10638200

Gamme de prix
0,6556 € - 0,4031 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    4.9 mm
  • Ø tête
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet pop