Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.
Selon la nature de l’application, ces rivets peuvent aussi être utilisés à la place de soudures, d’adhésifs, de vis, de boulons et d’écrous. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.
Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.
Nos rivets pop sont puissants mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion. Ils possèdent aussi une résistance chimique.
Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2223 € - 0,2395 € | 16770 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Gris
|
Nylon ; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2037 € | 990 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,373 € - 0,373 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.193 in
4.9 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
|||
| 0,4225 € - 1,1254 € | 9051 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Blanc
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
Gris
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 895 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Noir
|
Nylon ; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|||
| 0,2698 € - 0,7581 € | 5840 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon ; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
Gris
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,231 € - 0,6448 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon ; acétal
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,1518 € - 0,1908 € | 410 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0837 € | 6712 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | 995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1065 € | 2990 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer