Menu  Rechercher

Rivets plastiques à vis

En stock

Les rivets démontables sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Sont inclus dans la gamme les rivets à visser, fabriqués en nylon 6/6 et disponibles en noir ou naturel, qui ont une empreinte cruciforme pour un assemblage ou un désassemblage faciles. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. Installez la fixation en vissant la tête dans l'application. Nous avons aussi des rivets démontables fabriqués en nylon naturel 6/6 UL94 V2. Au fur et à mesure que la goupille est vissée dans le corps, l'embase s'élargit et la verrouille en place Ces rivets peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique.

En outre, une gamme de rivets d'ancrage est incluse dans notre offre à visser. Ces rivets à visser ont un corps en PA modifié (nylon) et comportent une goupille en acétal ou acier zingué. Rivets en deux pièces à force élevée à la fois polyvalents et économiques avec une fixation aveugle résistante aux vibrations. Ils développent une force de traction élevée, et sont résistants à la corrosion et idéaux pour l'isolation thermique et électrique. Ils peuvent être utilisés pour les matériaux creux ou solides, notamment : bois, béton, plâtre, métal, plastique, tuile ou mortier.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
38 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Forme de tête de rivet Forme Ø trou Ø tête Longueur d'ancrage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1408 € - 0,2039 € En cours de production
4.8 mm
Bombé
Fixed Dowel
4.8 mm
14.3 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,307 € - 0,379 € 1999 En stock
6.4 mm
Bombé
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
38.1 mm
Tournevis fendu
0,4346 € - 0,6278 € En cours de production
6.4 mm
Rond
Fixed Dowel
6.4 mm
11.1 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,3836 € - 0,554 € En cours de production
6.4 mm
Conique
Fixed Dowel
6.4 mm
15.9 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,4346 € - 0,6278 € 3859 En stock
6.4 mm
Bombé
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,2163 € - 0,2671 € 1000 En stock
6.4 mm
Rond
Fixed Dowel
6.4 mm
11.1 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,2657 € - 0,328 € 1000 En stock
4.8 mm
Conique
Fixed Dowel
4.8 mm
15.9 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,2418 € - 0,2777 € En cours de production
3.2 mm
Conique
3
6.4 mm
15.1 mm
12.7 mm
Tournevis cruciforme
0,1768 € - 0,2445 € 15315 En stock
2.0 mm
Conique
3
5.0 mm
12.5 mm
9.6 mm
Tournevis cruciforme
0,2128 € - 0,2943 € 6690 En stock
3.0 mm
Conique
3
7.0 mm
17.5 mm
12.1 mm
Tournevis cruciforme
0,1906 € - 0,2542 € 8795 En stock
5.0 mm
Conique
5
10.6 mm
21.5 mm
28.0 mm
Tournevis cruciforme
0,4722 € - 0,6815 € 2993 En stock
4.8 mm
Bombé
Fixed Dowel
4.8 mm
14.3 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,437 € - 0,6313 € 481 En stock
4.8 mm
Rond
Fixed Dowel
4.8 mm
11.1 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,307 € - 0,379 € 2000 En stock
6.4 mm
Rond
Fixed Dowel
6.4 mm
11.1 mm
38.1 mm
Tournevis fendu
0,2446 € - 0,302 € En cours de production
6.4 mm
Conique
Fixed Dowel
6.4 mm
15.9 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,3836 € - 0,554 € En cours de production
6.4 mm
Bombé
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,4735 € - 0,6841 € 2442 En stock
4.8 mm
Rond
Fixed Dowel
4.8 mm
11.1 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,2364 € - 0,2919 € 1944 En stock
4.8 mm
Conique
Fixed Dowel
4.8 mm
15.9 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,307 € - 0,379 € 1979 En stock
6.4 mm
Conique
Fixed Dowel
6.4 mm
15.9 mm
38.1 mm
Tournevis fendu
0,098 € - 0,1211 € En cours de production
6.4 mm
Conique
9
6.4 mm
15.9 mm
25.4 mm
Tournevis à douille ronde
  • sur 2
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASM18075

Gamme de prix
0,2039 € - 0,1408 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASM25150

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1999 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASR25100

Gamme de prix
0,6278 € - 0,4346 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61AST25075

Gamme de prix
0,554 € - 0,3836 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASM25100

Gamme de prix
0,6278 € - 0,4346 €

Niveaux de stock
3859 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASR25075

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2163 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61AST18100

Gamme de prix
0,328 € - 0,2657 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 4.4 mm (Ep Panneau) PA Noir

USR-64125

Gamme de prix
0,2777 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 - 4.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
Rivet démontable 5.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

113105000002

Gamme de prix
0,2445 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
15315 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
Rivet démontable 7.0 mm 9.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

113107000002

Gamme de prix
0,2943 € - 0,2128 €

Niveaux de stock
6690 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
Rivet démontable 10.6 mm 14.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

551658

Gamme de prix
0,2542 € - 0,1906 €

Niveaux de stock
8795 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    5.0 - 14.0 mm
  • Ø de trou compatible
    10.6 mm
  • Ø tête
    21.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    28.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASM18100

Gamme de prix
0,6815 € - 0,4722 €

Niveaux de stock
2993 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASR18075

Gamme de prix
0,6313 € - 0,437 €

Niveaux de stock
481 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASR25150

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61AST25100

Gamme de prix
0,302 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASM25075

Gamme de prix
0,554 € - 0,3836 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61ASR18100

Gamme de prix
0,6841 € - 0,4735 €

Niveaux de stock
2442 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61AST18075

Gamme de prix
0,2919 € - 0,2364 €

Niveaux de stock
1944 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61AST25150

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1979 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61APT25100

Gamme de prix
0,1211 € - 0,098 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61APM25075

Gamme de prix
0,11 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 5.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

113000169902

Gamme de prix
0,3095 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
5931 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 5.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

113105059902

Gamme de prix
0,2445 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
7579 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
Rivet démontable 7.0 mm 9.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

113107059902

Gamme de prix
0,2943 € - 0,2128 €

Niveaux de stock
5893 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
Rivet démontable 9.8 mm 10.5 mm (Ep Panneau) PA Noir

551659

Gamme de prix
0,2666 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
50424 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    9.8 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

113000269902

Gamme de prix
0,3426 € - 0,2473 €

Niveaux de stock
2361 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

113106000002

Gamme de prix
0,2694 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
21306 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

113108000002

Gamme de prix
0,3178 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
29644 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
Rivet démontable 5.0 mm 6.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

USR-1131

Gamme de prix
0,4684 € - 0,4601 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

113000369902

Gamme de prix
0,3703 € - 0,2666 €

Niveaux de stock
1684 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

113106059902

Gamme de prix
0,2694 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
5197 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

113108059902

Gamme de prix
0,3178 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
6809 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

USR-1133

Gamme de prix
0,2017 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
139378 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
Rivet démontable 8.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

USR-1

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
15998 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    7.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    22.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm 6.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

USR-1132

Gamme de prix
0,4159 € - 0,3855 €

Niveaux de stock
52702 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61APT25075

Gamme de prix
0,11 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 3.9 mm (Ep Panneau) PA Naturel

401007

Gamme de prix
0,3255 € - 0,269 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.9 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

61APM25150

Gamme de prix
0,1321 € - 0,107 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm