Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets démontables sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Sont inclus dans la gamme les rivets à visser, fabriqués en nylon 6/6 et disponibles en noir ou naturel, qui ont une empreinte cruciforme pour un assemblage ou un désassemblage faciles. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. Installez la fixation en vissant la tête dans l'application. Nous avons aussi des rivets démontables fabriqués en nylon naturel 6/6 UL94 V2. Au fur et à mesure que la goupille est vissée dans le corps, l'embase s'élargit et la verrouille en place Ces rivets peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique.
En outre, une gamme de rivets d'ancrage est incluse dans notre offre à visser. Ces rivets à visser ont un corps en PA modifié (nylon) et comportent une goupille en acétal ou acier zingué. Rivets en deux pièces à force élevée à la fois polyvalents et économiques avec une fixation aveugle résistante aux vibrations. Ils développent une force de traction élevée, et sont résistants à la corrosion et idéaux pour l'isolation thermique et électrique. Ils peuvent être utilisés pour les matériaux creux ou solides, notamment : bois, béton, plâtre, métal, plastique, tuile ou mortier.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme de tête de rivet | Épaisseur tête | Ø trou | Ø tête | Forme | Plage d'épaisseur panneau | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,251 € - 0,2883 € | 30362 En stock |
Conique
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2037 € - 0,2797 € | 68500 En stock |
Conique
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2381 € - 0,33 € | 20059 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2769 € - 0,3845 € | 8890 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,231 € - 0,3213 € | 19710 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,1836 € - 0,2539 € | 21750 En stock |
Conique
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2209 € - 0,3055 € | 3394 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,198 € - 0,264 € | 5798 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,208 € - 0,2769 € | 41000 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,4777 € - 0,4863 € | 35347 En stock |
Conique
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2381 € - 0,33 € | 92750 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2037 € - 0,2797 € | 35053 En stock |
Conique
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,1836 € - 0,2539 € | 10480 En stock |
Conique
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2209 € - 0,3055 € | 1605 En stock |
Conique
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,2568 € - 0,3558 € | 19569 En stock |
Conique
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 119000 En stock |
Conique
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,4003 € - 0,4318 € | Demander le délai de livraison ici |
Conique
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 0,1836 € - 0,2094 € | 25099 En stock |
Conique
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
| 2000 En stock |
Bombé
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Bombé
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer