Menu  Rechercher

Rivets plastiques à vis

En stock

Les rivets démontables sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Sont inclus dans la gamme les rivets à visser, fabriqués en nylon 6/6 et disponibles en noir ou naturel, qui ont une empreinte cruciforme pour un assemblage ou un désassemblage faciles. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. Installez la fixation en vissant la tête dans l'application. Nous avons aussi des rivets démontables fabriqués en nylon naturel 6/6 UL94 V2. Au fur et à mesure que la goupille est vissée dans le corps, l'embase s'élargit et la verrouille en place Ces rivets peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique.

En outre, une gamme de rivets d'ancrage est incluse dans notre offre à visser. Ces rivets à visser ont un corps en PA modifié (nylon) et comportent une goupille en acétal ou acier zingué. Rivets en deux pièces à force élevée à la fois polyvalents et économiques avec une fixation aveugle résistante aux vibrations. Ils développent une force de traction élevée, et sont résistants à la corrosion et idéaux pour l'isolation thermique et électrique. Ils peuvent être utilisés pour les matériaux creux ou solides, notamment : bois, béton, plâtre, métal, plastique, tuile ou mortier.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête de rivet Épaisseur tête Ø trou Ø tête Forme Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2003 € - 0,2473 € Demander le délai de livraison ici
Conique
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
0,1552 € - 0,1917 € Demander le délai de livraison ici
Bombé
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Tournevis à douille ronde
0,1285 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
Conique
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Tournevis cruciforme
0,4003 € - 0,4318 € Demander le délai de livraison ici
Conique
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2769 € - 0,3845 € 9390 En stock
Conique
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Tournevis cruciforme
0,4777 € - 0,4863 € 8347 En stock
Conique
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2381 € - 0,33 € 93750 En stock
Conique
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2037 € - 0,2797 € 35053 En stock
Conique
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2568 € - 0,3558 € 19319 En stock
Conique
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Tournevis cruciforme
0,251 € - 0,2883 € 8362 En stock
Conique
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Tournevis cruciforme
0,1836 € - 0,2539 € 32000 En stock
Conique
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2037 € - 0,2797 € 50500 En stock
Conique
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2381 € - 0,33 € 20059 En stock
Conique
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2209 € - 0,3055 € 3394 En stock
Conique
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Tournevis cruciforme
0,198 € - 0,264 € 5798 En stock
Conique
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Tournevis cruciforme
0,231 € - 0,3213 € 16960 En stock
Conique
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Tournevis cruciforme
0,1836 € - 0,2539 € 7730 En stock
Conique
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2209 € - 0,3055 € 31855 En stock
Conique
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Tournevis cruciforme
0,208 € - 0,2769 € 26000 En stock
Conique
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Tournevis cruciforme
0,1836 € - 0,2094 € Demander le délai de livraison ici
Conique
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Tournevis cruciforme
  • sur 2
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406809

Gamme de prix
0,2473 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) Nylon Blanc

10406779

Gamme de prix
0,1917 € - 0,1552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 8.0 mm (Ep Panneau) Noir

10036389

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    7.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    22.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm (Ep Panneau) Noir

10036402

Gamme de prix
0,4318 € - 0,4003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
Rivet démontable 10.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082089

Gamme de prix
0,3845 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
9390 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm (Ep Panneau) Noir

10036396

Gamme de prix
0,4863 € - 0,4777 €

Niveaux de stock
8347 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
Rivet démontable 10.0 mm (Ep Panneau) Naturel

10082171

Gamme de prix
0,33 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
93750 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
Rivet démontable 8.0 mm (Ep Panneau) Naturel

10082133

Gamme de prix
0,2797 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
35053 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
Rivet démontable 7.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082072

Gamme de prix
0,3558 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
19319 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
Rivet démontable 4.4 mm (Ep Panneau) Noir

10036419

Gamme de prix
0,2883 € - 0,251 €

Niveaux de stock
8362 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 - 4.4 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
Rivet démontable 7.0 mm (Ep Panneau) Naturel

10082119

Gamme de prix
0,2539 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
Rivet démontable 8.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082140

Gamme de prix
0,2797 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
50500 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
Rivet démontable 10.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082188

Gamme de prix
0,33 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
20059 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
Rivet démontable 9.0 mm (Ep Panneau) Naturel

10082157

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
3394 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 9.0 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
  • Ø trou
    7.0 mm
Rivet démontable 14.0 mm (Ep Panneau) Nylon 6/6 Noir

10303245

Gamme de prix
0,264 € - 0,198 €

Niveaux de stock
5798 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    5.0 - 14.0 mm
  • Ø tête
    21.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    28.0 mm
  • Ø trou
    10.6 mm
Rivet démontable 7.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082065

Gamme de prix
0,3213 € - 0,231 €

Niveaux de stock
16960 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
Rivet démontable 7.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082126

Gamme de prix
0,2539 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
7730 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
Rivet démontable 9.0 mm (Ep Panneau) Noir

10082164

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
31855 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 9.0 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
  • Ø trou
    7.0 mm
Rivet démontable 10.5 mm (Ep Panneau) Nylon 6/6 Noir

10303252

Gamme de prix
0,2769 € - 0,208 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 10.5 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
  • Ø trou
    9.8 mm
Rivet démontable 10.0 mm (Ep Panneau) Noir

10177839

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm