Menu  Rechercher

Rivet à expansion 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Noir

Rivet pression fabriqué en nylon noir 6. Le rivet s'installe en se mettant dans un trou et en poussant la tige dans le rivet pour étendre les pieds et ainsi maintenir le tout en place.
Référence Essentra :

10105207

Référence du fabricant:

601800

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 1,8221 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

455,53 €

250 x 1,8221 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre broche 8.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 21.0 mm
Couleur Noir
Matière complète Polypropylène
Type de rivet Rivet pression
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Largeur totale du corps 21.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter