Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.
Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.
Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Forme de tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0719 € - 0,0887 € | 990 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.437 - 0.752 in
11.1 - 19.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
Lisse
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.437 - 0.250 in
11.1 - 6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| 0,0388 € - 0,0479 € | 17000 En stock |
Noir
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | 109998 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,1031 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1449 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,1936 € | 355 En stock |
Blanc
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0664 € | 2358 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,0951 € | 1359 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
|||
| 0,08 € - 0,0935 € | 7495 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1836 € | 998 En stock |
Noir
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm