Menu  Rechercher

Rivets à cliquet

En stock

Les rivets à cliquet se composent d’une attache clipsable colorée fabriquée en plastique qui requiert un assemblage à l’aide de deux rivets. Il suffit de clipser ensemble deux rivets à cliquet identiques pour créer une seule connexion prête pour votre application. Ces rivets faciles à utiliser ne nécessitent pas d’outils, comme des vis, pour leur installation.

Les rivets à cliquet peuvent être utilisés avec des bagues à clipser et des rondelles de bague à clipser, lorsque le trou de couplage compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsqu'il est utilisé en association avec une bague à clipser, le rivet est adapté aux applications très minces. Les rivets à cliquet peuvent également être utilisés avec une rondelle de bague à clipser, qui fait office de rondelle amortisseuse, pour fournir une plus grande surface de maintien.

  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Options fendues ou non fendues disponibles
  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Matériaux: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylène (PP) et Polyéthylène Basse densité (LDPE)
  • Couleurs : noir, bleu, gris, rouge, transparent, blanc et jaune

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Forme de tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,135 € - 0,1736 € 8493 En stock
Bleu
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1492 € - 0,1936 € 398 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1492 € - 0,1936 € 253 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1492 € - 0,1936 € 16510 En stock
Noir
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1635 € - 0,2109 € 500 En stock
Bleu
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1635 € - 0,2109 € 97 En stock
Rouge
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1635 € - 0,2109 € 29662 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1492 € - 0,1936 € 30883 En stock
Rouge
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1492 € - 0,1936 € 7 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,135 € - 0,1736 € 3827 En stock
Noir
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,135 € - 0,1736 € 33540 En stock
Jaune
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,135 € - 0,1736 € 27 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,135 € - 0,1736 € 7224 En stock
Noir
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1635 € - 0,2109 € 11429 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1635 € - 0,2109 € 45893 En stock
Jaune
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1492 € - 0,1936 € 4496 En stock
Jaune
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1779 € - 0,231 € 6496 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Lisse
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,135 € - 0,1736 € 13805 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1779 € - 0,231 € 212 En stock
Naturel
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1779 € - 0,231 € 62500 En stock
Jaune
Nylon
1.7 mm
Fendu
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
  • sur 6
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Bleu

10066867

Gamme de prix
0,1736 € - 0,135 €

Niveaux de stock
8493 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066911

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10066966

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Noir

10067000

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
16510 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Bleu

10067093

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10067048

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067086

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
29662 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Rouge

10066935

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
30883 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066973

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Noir

10066836

Gamme de prix
0,1736 € - 0,135 €

Niveaux de stock
3827 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Jaune

10066881

Gamme de prix
0,1736 € - 0,135 €

Niveaux de stock
33540 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066850

Gamme de prix
0,1736 € - 0,135 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Noir

10066898

Gamme de prix
0,1736 € - 0,135 €

Niveaux de stock
7224 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10067017

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
11429 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Jaune

10067055

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
45893 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Jaune

10066942

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
4496 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067130

Gamme de prix
0,231 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
6496 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066799

Gamme de prix
0,1736 € - 0,135 €

Niveaux de stock
13805 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    5.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturel

10067178

Gamme de prix
0,231 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
212 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
Clip d’assemblage 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Jaune

10067215

Gamme de prix
0,231 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
62500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.8 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm