Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.
Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.
Séries: SR1970
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 3011 En stock |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1459 En stock |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 22479 En stock |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 5017 En stock |
|
Naturel
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1449 € | 6925 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1062 En stock |
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 2731 En stock |
|
Naturel
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 1099 En stock |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 1996 En stock |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0866 € | 1178 En stock |
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 14266 En stock |
|
Naturel
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | 3825 En stock |
|
Naturel
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 995 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 806 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer