Menu  Rechercher

Rivet pression Nylon 6/6

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Référence Essentra :

20363963

Référence du fabricant:

27KY2810406

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø de trou compatible 7.14 mm
Épaisseur panneau 10.31 mm
Ø tête 12.7 mm
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type de rivet Clip de trou de serrure
Forme de tête de rivet Conique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter