Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les joints à anneau sont disponibles en profilés avec ou sans rebord. Fournissent les avancées les plus récentes en matière de détection et de confinement de la contamination, ce qui permet de réduire les pertes de produits et d'augmenter la productivité. Ils possèdent de solides qualités mécaniques et d'étanchéité. Ils sont munis d'un sceau bleu pour faciliter leur identification.
Matière: VMQ, FKM, EPDM Couleur: Noir, Bleu Séries: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Type de bague | Couleur | Matière | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9929 € - 8,9929 € | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
À lèvres
|
Bleu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 9,2499 € - 9,2499 € | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
À lèvres
|
Noir
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 8,8323 € - 8,8323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
Sans lèvres
|
Noir
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,8514 € - 11,8514 € | Demander le délai de livraison ici |
1.409 in
35.8 mm
|
À lèvres
|
Noir
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,7056 € - 26,2928 € | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
À lèvres
|
Noir
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 22,8678 € - 38,2832 € | Demander le délai de livraison ici |
2.882 in
73.2 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 15,6092 € - 26,1315 € | Demander le délai de livraison ici |
2.382 in
60.5 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 21,9043 € - 36,6701 € | Demander le délai de livraison ici |
2.382 in
60.5 mm
|
À lèvres
|
Bleu
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 16,1552 € - 27,0456 € | Demander le délai de livraison ici |
2.382 in
60.5 mm
|
À lèvres
|
Noir
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 8,6396 € - 8,6396 € | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,8982 € - 15,8982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 16,7012 € - 27,9596 € | Demander le délai de livraison ici |
1.409 in
35.8 mm
|
À lèvres
|
Bleu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,1917 € - 25,4325 € | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 24,3774 € - 40,8103 € | Demander le délai de livraison ici |
2.882 in
73.2 mm
|
À lèvres
|
Noir
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 13,361 € - 22,3677 € | Demander le délai de livraison ici |
0.898 in
22.8 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 17,9217 € - 30,0028 € | Demander le délai de livraison ici |
1.409 in
35.8 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,9625 € - 26,7229 € | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
À lèvres
|
Bleu
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 17,8574 € - 29,8953 € | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
Sans lèvres
|
Bleu
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 18,821 € - 31,5083 € | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
À lèvres
|
Bleu
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 15,4165 € - 25,8089 € | Demander le délai de livraison ici |
2.382 in
60.5 mm
|
Sans lèvres
|
Noir
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm