Menu  Rechercher

Compas Main droite 215.0 mm 6.3 mm 355.0 mm Acier

Lid stay made of steel with zinc plating for high strength and anti-corrosion performance, features a sliding mechanism that auto-locks in position for stable cover panel support, and a press button for easy unlocking and operation.
Référence Essentra :

20961824

Référence du fabricant:

20961824

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 30,8692 €
100 + 27,7823 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

1.543,46 €

50 x 30,8692 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 355.0 mm
Distance entre les trous de fixation 215.0 mm
Tailles de vis compatible (toutes) M6
Épaisseur 34.0 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier
Code produit 8302490099
Diamètre du trou de montage 6.3 mm
Orientation de montage Main droite

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter