Menu  Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
24,0431 € - 63,5372 € 4 En stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
24,043 € - 32,0667 € 19 En stock
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
24,5166 € - 32,6657 € 8 En stock
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
41,7619 € - 46,4006 € 6 En stock
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
42,8345 € - 47,5846 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
64,203 € - 64,203 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
66,4179 € - 131,5794 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
51,7915 € - 114,0277 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
55,8033 € - 122,8036 € Demander le délai de livraison ici
800.0 N
64,2031 € - 127,1915 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
64,203 € - 64,203 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
66,4179 € - 131,5794 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
48,2951 € - 106,3342 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
49,7995 € - 109,6398 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
49,7995 € - 109,6398 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
51,7915 € - 114,0277 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
51,7915 € - 114,0277 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
42,8346 € - 94,282 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
45,6066 € - 100,3666 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
45,6066 € - 100,3666 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304860

Gamme de prix
63,5372 € - 24,0431 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acier

10304853

Gamme de prix
32,0667 € - 24,043 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Longueur du tube
    90.0 mm
  • Force maximale
    50.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acier

10304891

Gamme de prix
32,6657 € - 24,5166 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    130.0 mm
  • Force maximale
    150.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acier

10304938

Gamme de prix
46,4006 € - 41,7619 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    180.0 mm
  • Force maximale
    50.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acier

10304976

Gamme de prix
47,5846 € - 42,8345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    100.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Acier

10305430

Gamme de prix
64,203 € - 64,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    850.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acier

10305478

Gamme de prix
131,5794 € - 66,4179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305331

Gamme de prix
114,0277 € - 51,7915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acier

10305379

Gamme de prix
122,8036 € - 55,8033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Force maximale
    800.0 N
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Nitruré
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Acier

10305416

Gamme de prix
127,1915 € - 64,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acier

10305447

Gamme de prix
64,203 € - 64,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acier

10305485

Gamme de prix
131,5794 € - 66,4179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acier

10305157

Gamme de prix
106,3342 € - 48,2951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    600.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acier

10305195

Gamme de prix
109,6398 € - 49,7995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10305232

Gamme de prix
109,6398 € - 49,7995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305287

Gamme de prix
114,0277 € - 51,7915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10305324

Gamme de prix
114,0277 € - 51,7915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acier

10305003

Gamme de prix
94,282 € - 42,8346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Ø de tube
    15.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    230.0 mm
  • Force maximale
    400.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acier

10305041

Gamme de prix
100,3666 € - 45,6066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    250.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305072

Gamme de prix
100,3666 € - 45,6066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N