Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries: SR6482
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Force maximale | Longueur du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,4783 € - 153,4898 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1500.0 N
1500.0 N
|
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1000.0 N
1000.0 N
|
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 51,7915 € - 114,0277 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 79,9102 € - 79,9102 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 75,5885 € - 75,5885 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 77,4783 € - 153,4898 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 24,5167 € - 64,7073 € | 9 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 10304952 | 41,762 € - 91,9125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
| 42,8346 € - 94,282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 45,6066 € - 100,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 24,5167 € - 64,7073 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 41,7619 € - 46,4006 € | 2 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer