Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries: SR6482
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Force maximale | Longueur du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,7915 € - 114,0277 € | Demander le délai de livraison ici |
|
500.0 N
500.0 N
|
|
||
| 25,6446 € - 25,6446 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 55,8033 € - 122,8036 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 64,203 € - 64,203 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 66,4179 € - 131,5794 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 66,4179 € - 131,5794 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 68,6189 € - 135,9381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 70,8476 € - 70,8476 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 47,1171 € - 52,3629 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 49,7995 € - 55,3436 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 49,7995 € - 109,6398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 51,7915 € - 114,0277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 24,043 € - 32,0667 € | 19 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 24,5166 € - 32,6657 € | 8 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 41,7619 € - 46,4006 € | 6 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 42,8345 € - 47,5846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 48,2951 € - 106,3342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 48,2951 € - 106,3342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 49,7995 € - 109,6398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 49,7995 € - 109,6398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm