Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries: SR6482
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Force maximale | Longueur du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 79,9102 € - 79,9102 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 81,908 € - 162,2657 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 48,2951 € - 106,3342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 49,7995 € - 109,6398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 49,7995 € - 109,6398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 51,7915 € - 114,0277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 24,043 € - 32,0667 € | 19 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 24,5166 € - 32,6657 € | 8 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 41,7619 € - 46,4006 € | 6 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 42,8345 € - 47,5846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 45,6066 € - 100,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 45,6066 € - 100,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 51,7915 € - 57,5585 € | 3 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 51,7915 € - 114,0277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 45,6066 € - 100,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 44,4942 € - 49,4274 € | 20 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 48,2951 € - 106,3342 € | 12 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 48,2951 € - 106,3342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm