Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tige depuis le centre du trou | Degré de déviation | Diamètre de fil | Taille du mandrin | Couple | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9943 € - 2,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 2,066 € - 2,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 2,066 € - 2,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,066 € - 2,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,0947 € - 2,3386 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.1 mm
8.1 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 30 En stock |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
|||
| 2,066 € - 2,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,0947 € - 2,3386 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,2382 € - 2,4965 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 2,2382 € - 2,4965 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,066 € - 2,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 2,066 € - 2,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,0947 € - 2,3386 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,0947 € - 2,3386 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 2,2382 € - 2,4965 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,5108 € - 2,7834 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer