Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tige depuis le centre du trou | Degré de déviation | Diamètre de fil | Taille du mandrin | Couple | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
12,3765 € - 13,0243 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
24.8 mm
24.8 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
2,0275 € - 2,2528 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
2,0275 € - 2,2528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
2,0557 € - 2,295 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
2,1965 € - 2,4499 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
11,053 € - 11,6585 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.126 in
3.2 mm
|
22.5 mm
22.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
30 En stock |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
|||
2,0275 € - 2,2528 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
2,0275 € - 2,2528 € | 1198 En stock |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
1,9571 € - 2,1683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
3,9706 € - 4,4212 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer