Menu  Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,6124 € - 0,6804 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.4 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,0381 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
0.9 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0321 € - 0,0356 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
0.8 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,034 € - 0,0378 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,1412 € - 0,1569 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
2.0 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,156 € - 0,1733 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,1708 € - 0,1898 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1611 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.2 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,3679 € - 0,4088 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,3471 € - 0,3857 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,8589 € - 0,9543 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,4977 € - 0,553 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,3572 € - 0,3969 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
0,5301 € - 0,589 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
0,0374 € - 0,0416 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.1 mm
Acier au carbone
9.2 mm
0,0403 € - 0,0448 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0413 € - 0,0459 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.2 mm
Acier au carbone
10.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Gamme de prix
0,6804 € - 0,6124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.4 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    11617.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    491.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    132.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Gamme de prix
0,0356 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.8 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    130.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    346.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Gamme de prix
0,0378 € - 0,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    238.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Gamme de prix
0,1569 € - 0,1412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1882.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Gamme de prix
0,1733 € - 0,156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1575.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Gamme de prix
0,1898 € - 0,1708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2614.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Gamme de prix
0,179 € - 0,1611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2423.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Gamme de prix
0,4088 € - 0,3679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2744.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Gamme de prix
0,3857 € - 0,3471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7977.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Gamme de prix
0,9543 € - 0,8589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2212.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Gamme de prix
0,553 € - 0,4977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    3983.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Gamme de prix
0,3969 € - 0,3572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1318.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Gamme de prix
0,589 € - 0,5301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2227.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Gamme de prix
0,0416 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    226.00 N
Ressort à disque DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    182.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    483.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Gamme de prix
0,0459 € - 0,0413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    216.00 N