Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8377 € - 0,9308 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5408 € - 0,6009 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,0363 € - 1,1514 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,3042 € - 0,338 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,6555 € - 1,8394 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,3308 € - 0,3675 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0374 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0479 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0396 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0379 € | 9193 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 10442821 | 0,0388 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm