Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0341 € - 0,0379 € | 9193 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10442821 | 0,0388 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
| 0,0388 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0479 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0374 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0396 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0453 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0442 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0547 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0385 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm