Menu  Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,1476 € - 0,164 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1681 € - 0,1867 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,4055 € - 0,4506 € Demander le délai de livraison ici
2.1 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,5408 € - 0,6009 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.1 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,5071 € - 0,5635 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.6 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,8377 € - 0,9308 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
0,5732 € - 0,6369 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
3.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
0,4369 € - 0,4854 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.6 mm
Chrome-vanadium
14.3 mm
0,397 € - 0,4411 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,3224 € - 0,3582 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
3.2 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,4739 € - 0,5266 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,037 € - 0,0411 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0399 € - 0,0443 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0376 € - 0,0418 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0381 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,3537 € - 0,393 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,8752 € - 0,9724 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,5071 € - 0,5635 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,3639 € - 0,4044 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
0,173 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
2.1 mm
Acier au carbone
18.3 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Gamme de prix
0,164 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2474.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Gamme de prix
0,1867 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2313.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Gamme de prix
0,4506 € - 0,4055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    3098.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Gamme de prix
0,6009 € - 0,5408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.1 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7905.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Gamme de prix
0,5635 € - 0,5071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.6 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4437.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Gamme de prix
0,9308 € - 0,8377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    9675.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Gamme de prix
0,6369 € - 0,5732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7700.00 N
Ressort à disque SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Gamme de prix
0,4854 € - 0,4369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.6 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2535.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Gamme de prix
0,4411 € - 0,397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1445.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Gamme de prix
0,3582 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.2 mm
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    5523.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Gamme de prix
0,5266 € - 0,4739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6562.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Gamme de prix
0,0411 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    566.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Gamme de prix
0,0443 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    542.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    209.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    226.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Gamme de prix
0,393 € - 0,3537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7977.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Gamme de prix
0,9724 € - 0,8752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2212.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Gamme de prix
0,5635 € - 0,5071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    3983.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Gamme de prix
0,4044 € - 0,3639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1318.00 N
Ressort à disque DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Gamme de prix
0,1922 € - 0,173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    707.00 N