Menu  Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,0764 € - 0,0849 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0345 € - 0,0384 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,036 € - 0,04 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0365 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0353 € - 0,0392 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
6.2 mm
10442821 0,0381 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.1 mm
Acier au carbone
7.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0331 € - 0,0367 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
1.0 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,4977 € - 0,553 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.6 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,3471 € - 0,3857 € Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
0,4651 € - 0,5168 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
0,8221 € - 0,9135 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
0,0668 € - 0,0743 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.9 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,1589 € - 0,1766 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1589 € - 0,1766 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
0,3679 € - 0,4088 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
1,1704 € - 1,3004 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
0,4327 € - 0,4807 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,5625 € - 0,625 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
3.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
0,2704 € - 0,3005 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.7 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Gamme de prix
0,0849 € - 0,0764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    232.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Gamme de prix
0,0384 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    573.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Gamme de prix
0,04 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    351.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    119.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Gamme de prix
0,0392 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    246.00 N
Ressort à disque DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.2 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    692.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Gamme de prix
0,0423 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    472.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Gamme de prix
0,0367 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    149.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Gamme de prix
0,553 € - 0,4977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.6 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4437.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Gamme de prix
0,3857 € - 0,3471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7977.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Gamme de prix
0,5168 € - 0,4651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6562.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Gamme de prix
0,9135 € - 0,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    9675.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    960.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Gamme de prix
0,1766 € - 0,1589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1769.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Gamme de prix
0,1766 € - 0,1589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1903.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Gamme de prix
0,4088 € - 0,3679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1607.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Gamme de prix
1,3004 € - 1,1704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    3880.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Gamme de prix
0,4807 € - 0,4327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    5245.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Gamme de prix
0,625 € - 0,5625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7700.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Gamme de prix
0,3005 € - 0,2704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.7 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1513.00 N