Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0421 € - 0,0468 € | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0611 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0552 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,1433 € - 0,1592 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5408 € - 0,6009 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,8752 € - 0,9724 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5635 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,3639 € - 0,4044 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5402 € - 0,6002 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,4779 € - 1,6421 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0703 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1619 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1824 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3749 € - 0,4165 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer