Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5565 € - 0,6184 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,3468 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5929 € - 0,6587 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,8604 € - 2,0671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,8841 € - 0,9823 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0374 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,1776 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,159 € - 0,1766 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,174 € - 0,1934 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1824 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1428 € - 0,1586 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acier au carbone
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4409 € - 0,4899 € | Demander le délai de livraison ici |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,6555 € - 1,8394 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 1,0363 € - 1,1514 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,5402 € - 0,6002 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,4779 € - 1,6421 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,8009 € - 0,8899 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.201 in
30.5 mm