Menu  Rechercher

Reniflards

En cours de production

Les bouchons respirateurs sont utilisés pour protéger l'équipement contre la contamination par l'humidité et les particules. Permettent la circulation de l'air dans les applications, évitant ainsi tout dysfonctionnement du système dû à des variations de pression.Facilitent un débit d’air élevé.Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide. Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage A Position h Norme de filetage Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Filetages BSP
1
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Filetages BSP
1
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M20
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Filetages BSP
1
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
Filetages BSP
2
  • sur 3
Reniflards G 3/8 22.0 mm Aluminium Noir

10506653


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Reniflards M16 22.0 mm Aluminium Noir

10506905


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 11/2 60.0 mm Aluminium Noir

10507131


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    G 11/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards G 3/8 22.0 mm Aluminium Noir

10506868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 3/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M27 32.0 mm Aluminium Noir

10507056


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 3/4 32.0 mm Aluminium Noir

10506691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Reniflards G 3/8 22.0 mm Aluminium Noir

10506875


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 3/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M33 40.0 mm Aluminium Noir

10506738


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Reniflards M20 26.0 mm Aluminium Noir

10506943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M20 26.0 mm Aluminium Noir

10506950


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M33 40.0 mm Aluminium Noir

10507100


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M33
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 1 40.0 mm Aluminium Noir

10507070


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    G 1
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards G 3/4 32.0 mm Aluminium Noir

10506981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    G 3/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M16 22.0 mm Aluminium Noir

10506882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M14 19.0 mm Aluminium Noir

10506837


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 1/4 19.0 mm Aluminium Noir

10506639


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Reniflards M42 50.0 mm Aluminium Noir

10506776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Reniflards M40 50.0 mm Aluminium Noir

10506752


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Reniflards M16 22.0 mm Aluminium Noir

10506660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Reniflards G 11/2 60.0 mm Aluminium Noir

10507124


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    G 11/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP