Menu  Rechercher

Reniflards

En cours de production

Les bouchons respirateurs sont utilisés pour protéger l'équipement contre la contamination par l'humidité et les particules. Permettent la circulation de l'air dans les applications, évitant ainsi tout dysfonctionnement du système dû à des variations de pression.Facilitent un débit d’air élevé.Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide. Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage A Position h Norme de filetage Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filetages BSP
1
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
Filetages BSP
1
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
Filetages BSP
1
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filetages métriques
2
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Filetages BSP
2
  • sur 3
Reniflards G 1 40.0 mm Aluminium Noir

10506721


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Reniflards M27 32.0 mm Aluminium Noir

10507032


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M20 26.0 mm Aluminium Noir

10506684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Reniflards G 1/2 26.0 mm Aluminium Noir

10506936


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards G 11/2 60.0 mm Aluminium Noir

10506783


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Reniflards G 3/4 32.0 mm Aluminium Noir

10506974


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    G 3/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M42 50.0 mm Aluminium Noir

10506769


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Reniflards M33 40.0 mm Aluminium Noir

10507094


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M33
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 1 40.0 mm Aluminium Noir

10507087


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    G 1
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M14 19.0 mm Aluminium Noir

10506844


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 1/2 26.0 mm Aluminium Noir

10506677


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Reniflards M14 19.0 mm Aluminium Noir

10506646


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Reniflards M27 32.0 mm Aluminium Noir

10506714


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Reniflards G 3/4 32.0 mm Aluminium Noir

10506998


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    G 3/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M33 40.0 mm Aluminium Noir

10507117


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M33
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M27 32.0 mm Aluminium Noir

10507049


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 1/2 26.0 mm Aluminium Noir

10506929


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M26 32.0 mm Aluminium Noir

10507025


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 3/8 22.0 mm Aluminium Noir

10506868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 3/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards G 1/2 26.0 mm Aluminium Noir

10506912


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP