Menu  Rechercher

Reniflards

En cours de production

Les bouchons respirateurs sont utilisés pour protéger l'équipement contre la contamination par l'humidité et les particules. Permettent la circulation de l'air dans les applications, évitant ainsi tout dysfonctionnement du système dû à des variations de pression.Facilitent un débit d’air élevé.Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide. Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage A Position h Norme de filetage Type Ajouter au panier
11,0638 € - 12,2932 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filetages métriques
2
16,7627 € - 18,6252 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filetages BSP
3.
11,0638 € - 12,2932 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filetages métriques
2
9,657 € - 10,73 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Filetages métriques
3.
6,7957 € - 7,5507 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Filetages BSP
2
8,0833 € - 8,9814 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filetages métriques
2
8,7509 € - 9,7233 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Filetages BSP
2
12,4707 € - 13,8563 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Filetages BSP
2
8,0833 € - 8,9814 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filetages BSP
2
8,5363 € - 9,4848 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Filetages BSP
2
9,0371 € - 10,0412 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filetages métriques
2
19,481 € - 21,6456 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Filetages métriques
3.
12,5661 € - 13,9623 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Filetages BSP
3.
16,7627 € - 18,6252 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filetages métriques
3.
9,0371 € - 10,0412 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filetages métriques
2
9,2993 € - 10,3326 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Filetages métriques
3.
12,4707 € - 13,8563 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Filetages métriques
2
8,0833 € - 8,9814 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Filetages métriques
2
8,7509 € - 9,7233 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filetages métriques
2
19,481 € - 21,6456 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Filetages BSP
3.
  • sur 3
Reniflards M27 32.0 mm Aluminium Noir

10507032

Gamme de prix
12,2932 € - 11,0638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 1 40.0 mm Aluminium Noir

10506721

Gamme de prix
18,6252 € - 16,7627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Reniflards M26 32.0 mm Aluminium Noir

10507001

Gamme de prix
12,2932 € - 11,0638 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M20 26.0 mm Aluminium Noir

10506684

Gamme de prix
10,73 € - 9,657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Reniflards G 1/2 26.0 mm Aluminium Noir

10506936

Gamme de prix
7,5507 € - 6,7957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M16 22.0 mm Aluminium Noir

10506899

Gamme de prix
8,9814 € - 8,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 1/4 19.0 mm Aluminium Noir

10506790

Gamme de prix
9,7233 € - 8,7509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 1/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards G 1 40.0 mm Aluminium Noir

10507063

Gamme de prix
13,8563 € - 12,4707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    G 1
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards G 3/8 22.0 mm Aluminium Noir

10506868

Gamme de prix
8,9814 € - 8,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 3/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards G 1/2 26.0 mm Aluminium Noir

10506929

Gamme de prix
9,4848 € - 8,5363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards M26 32.0 mm Aluminium Noir

10507025

Gamme de prix
10,0412 € - 9,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M40 50.0 mm Aluminium Noir

10506752

Gamme de prix
21,6456 € - 19,481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Reniflards G 3/4 32.0 mm Aluminium Noir

10506691

Gamme de prix
13,9623 € - 12,5661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Reniflards M33 40.0 mm Aluminium Noir

10506738

Gamme de prix
18,6252 € - 16,7627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Reniflards M27 32.0 mm Aluminium Noir

10507056

Gamme de prix
10,0412 € - 9,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M16 22.0 mm Aluminium Noir

10506660

Gamme de prix
10,3326 € - 9,2993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Reniflards M33 40.0 mm Aluminium Noir

10507100

Gamme de prix
13,8563 € - 12,4707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M33
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M16 22.0 mm Aluminium Noir

10506882

Gamme de prix
8,9814 € - 8,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards M14 19.0 mm Aluminium Noir

10506837

Gamme de prix
9,7233 € - 8,7509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards G 11/4 50.0 mm Aluminium Noir

10506745

Gamme de prix
21,6456 € - 19,481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm