Menu  Rechercher

Règle graduée - Règle simple 100.0 90.0 Aluminium

La règle simple est conçue pour fournir un positionnement précis et répétable des brides coulissantes le long de guides linéaires ou d'arbres. Elle dispose d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un bord, permettent aux utilisateurs de prendre des mesures précises. Elle dispose d'un mode d'installation à vis et est résistante à l'usure.
Référence Essentra :

20191702

Référence du fabricant:

20191702

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 4,3819 €
10 - 19 3,9437 €
20 - 49 3,7246 €
50 - 99 3,5055 €
100 + 3,2864 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,38 €

1 x 4,3819 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Règle simple
Type de montage Screw Mount
d1 3.5
Matière Aluminium
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter