Menu  Rechercher

Réceptacle de verrouillage - Attache quart de tour

En cours de production

Les pinces rotatives verrouillables utilisent une méthode de rotation pour verrouiller qui garantit une connexion serrée et solide, tout en permettant un engagement et un désengagement rapides lorsque cela est nécessaire.

Le réceptacle de verrouillage est un point d'ancrage, tandis que la pince rotative fournit une pression constante pour maintenir les composants fermement en place. Cela réduit le risque de démontage accidentel.

Le mécanisme de serrage rotatif est utile lorsque des montages et démontages répétés sont nécessaires, sans sacrifier la sécurité.

  • Couramment utilisées dans les industries de l'automobile, de l'électronique et de la machinerie lourde pour maintenir les panneaux, les portes d'accès, les boîtiers d'équipement et les connexions structurelles.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33966

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d5 tol. H9 h2 h1 d1 d2 d4 d3 tol. h9 Ajouter au panier
25,2101 € - 25,2101 € Demander le délai de livraison ici
M3
3.5
11.5
14.0
8.0
20.0
26.0
Réceptacle de verrouillage M3 8.0 Acier inoxydable

20760540

Gamme de prix
25,2101 € - 25,2101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • d2
    8.0
  • d3 tol. h9
    26.0
  • d4
    20.0
  • d5 tol. H9
    M3