Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.
Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012, SRL1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Pour vis | l2 | Type de rail | w1 | h1 | l3 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530,6238 € - 663,2772 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
855.0
|
||
| 604,9803 € - 756,2202 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
975.0
|
||
| 307,2183 € - 384,0203 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
495.0
|
||
| 428,2143 € - 535,2705 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
695.0
|
||
| 465,3874 € - 581,7369 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
755.0
|
||
| 456,084 € - 570,0999 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
735.0
|
||
| 502,7236 € - 628,4071 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
815.0
|
||
| 381,7275 € - 477,1569 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
615.0
|
||
| 577,0902 € - 721,3602 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
20.0
|
Version large
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
935.0
|
||
| 126,6311 € - 158,2914 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
30.0
|
Version large
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
560.0
|
||
| 113,4452 € - 141,804 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
30.0
|
Version large
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
500.0
|
||
| 26,9627 € - 33,6983 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
30.0
|
Version large
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
110.0
|
||
| 17,6388 € - 22,0425 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
35.0
|
||
| 26,8404 € - 33,5454 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
65.0
|
||
| 35,0841 € - 43,8577 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
85.0
|
||
| 51,5817 € - 64,4721 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
125.0
|
||
| 76,3536 € - 95,4395 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
185.0
|
||
| 115,6972 € - 144,6266 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
275.0
|
||
| 124,1345 € - 155,1733 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
295.0
|
||
| 132,5209 € - 165,6486 € | Demander le délai de livraison ici |
M1.6
|
10.0
|
Largeur standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
315.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer