Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
636,2661 € - 848,3607 € Demander le délai de livraison ici
4440.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
838,9542 € - 1.118,6118 € Demander le délai de livraison ici
5880.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
720,7264 € - 960,9647 € Demander le délai de livraison ici
5040.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
653,1602 € - 870,8786 € Demander le délai de livraison ici
4560.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
686,9381 € - 915,9216 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
805,1763 € - 1.073,5687 € Demander le délai de livraison ici
5640.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
380,0609 € - 506,7472 € Demander le délai de livraison ici
2550.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
182,7515 € - 243,6701 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
133,824 € - 178,4351 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
291,198 € - 388,2629 € Demander le délai de livraison ici
1950.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
553,6022 € - 738,1335 € Demander le délai de livraison ici
3750.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
315,0491 € - 420,0627 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
336,7093 € - 448,9478 € Demander le délai de livraison ici
2250.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
531,9108 € - 709,212 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
734,3497 € - 979,1287 € Demander le délai de livraison ici
4950.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
864,4875 € - 1.152,6503 € Demander le délai de livraison ici
5850.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
114,3755 € - 152,4937 € Demander le délai de livraison ici
750.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
690,9669 € - 921,2931 € Demander le délai de livraison ici
4650.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
712,6583 € - 950,2145 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
253,0486 € - 337,3978 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4440.0 Acier

20268046

Gamme de prix
848,3607 € - 636,2661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5880.0 Acier

20268169

Gamme de prix
1.118,6118 € - 838,9542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5880.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5040.0 Acier

20268091

Gamme de prix
960,9647 € - 720,7264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4560.0 Acier

20268053

Gamme de prix
870,8786 € - 653,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4560.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 480.0 Acier

20268077

Gamme de prix
915,9216 € - 686,9381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5640.0 Acier

20268145

Gamme de prix
1.073,5687 € - 805,1763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2550.0 Acier

20268312

Gamme de prix
506,7472 € - 380,0609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1200.0 Acier

20268244

Gamme de prix
243,6701 € - 182,7515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 900.0 Acier

20268220

Gamme de prix
178,4351 € - 133,824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1950.0 Acier

20268275

Gamme de prix
388,2629 € - 291,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3750.0 Acier

20268398

Gamme de prix
738,1335 € - 553,6022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2100.0 Acier

20268282

Gamme de prix
420,0627 € - 315,0491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2250.0 Acier

20268299

Gamme de prix
448,9478 € - 336,7093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2250.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 360.0 Acier

20268381

Gamme de prix
709,212 € - 531,9108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4950.0 Acier

20268473

Gamme de prix
979,1287 € - 734,3497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5850.0 Acier

20268534

Gamme de prix
1.152,6503 € - 864,4875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 750.0 Acier

20268589

Gamme de prix
152,4937 € - 114,3755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    750.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4650.0 Acier

20268459

Gamme de prix
921,2931 € - 690,9669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 480.0 Acier

20268466

Gamme de prix
950,2145 € - 712,6583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1650.0 Acier

20268640

Gamme de prix
337,3978 € - 253,0486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0