Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
1.561,8299 € - 1.735,3712 € Demander le délai de livraison ici
5520.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
57,9821 € - 77,3081 € Demander le délai de livraison ici
300.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.327,1396 € - 1.474,5972 € Demander le délai de livraison ici
4680.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.394,1865 € - 1.549,0996 € Demander le délai de livraison ici
4920.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
1.494,7726 € - 1.660,8584 € Demander le délai de livraison ici
5280.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
615,2808 € - 820,3768 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
697,6332 € - 930,1752 € Demander le délai de livraison ici
3750.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.232,4203 € - 1.369,3614 € Demander le délai de livraison ici
5550.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.199,4835 € - 1.332,7644 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
338,6199 € - 451,4991 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
450,576 € - 600,7728 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.034,789 € - 1.149,7647 € Demander le délai de livraison ici
4650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
752,5314 € - 1.003,3693 € Demander le délai de livraison ici
4050.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
343,8325 € - 458,4478 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
374,2565 € - 499,0062 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
528,505 € - 704,6692 € Demander le délai de livraison ici
2550.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
972,5808 € - 1.080,6483 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.145,2083 € - 1.272,4501 € Demander le délai de livraison ici
4650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.108,6996 € - 1.231,8918 € Demander le délai de livraison ici
4500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.400,7178 € - 1.556,3588 € Demander le délai de livraison ici
5700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5520.0 Acier inoxydable

20270735

Gamme de prix
1.735,3712 € - 1.561,8299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5520.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 300.0 Acier inoxydable

20270780

Gamme de prix
77,3081 € - 57,9821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4680.0 Acier inoxydable

20270667

Gamme de prix
1.474,5972 € - 1.327,1396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4920.0 Acier inoxydable

20270681

Gamme de prix
1.549,0996 € - 1.394,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4920.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5280.0 Acier inoxydable

20270711

Gamme de prix
1.660,8584 € - 1.494,7726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5280.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3300.0 Acier inoxydable

20270988

Gamme de prix
820,3768 € - 615,2808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3750.0 Acier inoxydable

20271015

Gamme de prix
930,1752 € - 697,6332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5550.0 Acier inoxydable

20271138

Gamme de prix
1.369,3614 € - 1.232,4203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5550.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5400.0 Acier inoxydable

20271121

Gamme de prix
1.332,7644 € - 1.199,4835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1800.0 Acier inoxydable

20270889

Gamme de prix
451,4991 € - 338,6199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 240.0 Acier inoxydable

20270926

Gamme de prix
600,7728 € - 450,576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4650.0 Acier inoxydable

20271077

Gamme de prix
1.149,7647 € - 1.034,789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4050.0 Acier inoxydable

20271039

Gamme de prix
1.003,3693 € - 752,5314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4050.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1650.0 Acier inoxydable

20271268

Gamme de prix
458,4478 € - 343,8325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1800.0 Acier inoxydable

20271275

Gamme de prix
499,0062 € - 374,2565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2550.0 Acier inoxydable

20271329

Gamme de prix
704,6692 € - 528,505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2550.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 360.0 Acier inoxydable

20271725

Gamme de prix
1.080,6483 € - 972,5808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4650.0 Acier inoxydable

20271473

Gamme de prix
1.272,4501 € - 1.145,2083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4650.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 4500.0 Acier inoxydable

20271466

Gamme de prix
1.231,8918 € - 1.108,6996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4500.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 5700.0 Acier inoxydable

20271541

Gamme de prix
1.556,3588 € - 1.400,7178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5700.0