Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
1.926,1077 € - 2.140,1233 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
441,1581 € - 519,0144 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
2.413,2444 € - 2.839,1074 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
3.937,2469 € - 4.632,0557 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
2.848,6707 € - 3.351,3724 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
3.066,3839 € - 3.607,5153 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M14x50
11.0
60.0
300.0
1.277,7032 € - 1.503,1833 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.593,3961 € - 1.874,5843 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M16x60
13.5
80.0
300.0
1.567,5201 € - 1.741,6917 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.284,7057 € - 2.538,5621 € Demander le délai de livraison ici
5700.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
606,8909 € - 809,1906 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.089,4484 € - 1.210,4932 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
593,361 € - 791,1428 € Demander le délai de livraison ici
3000.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
787,3372 € - 1.049,7861 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
981,3134 € - 1.308,4221 € Demander le délai de livraison ici
5000.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
826,1304 € - 1.101,5089 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
903,7271 € - 1.204,9691 € Demander le délai de livraison ici
4600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.175,30 € - 1.567,0653 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
515,7539 € - 687,6681 € Demander le délai de livraison ici
2600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
670,9473 € - 894,5958 € Demander le délai de livraison ici
3400.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 480.0 Acier

20269838

Gamme de prix
2.140,1233 € - 1.926,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 600.0 Acier

20269883

Gamme de prix
519,0144 € - 441,1581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 3300.0 Acier

20269975

Gamme de prix
2.839,1074 € - 2.413,2444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 5400.0 Acier

20270049

Gamme de prix
4.632,0557 € - 3.937,2469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 3900.0 Acier

20269999

Gamme de prix
3.351,3724 € - 2.848,6707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 60.0 M14x50 4200.0 Acier

20270001

Gamme de prix
3.607,5153 € - 3.066,3839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 1200.0 Acier

20270094

Gamme de prix
1.503,1833 € - 1.277,7032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 80.0 M16x60 1500.0 Acier

20270100

Gamme de prix
1.874,5843 € - 1.593,3961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3900.0 Acier

20269807

Gamme de prix
1.741,6917 € - 1.567,5201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 5700.0 Acier

20269869

Gamme de prix
2.538,5621 € - 2.284,7057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 1800.0 Acier

20269739

Gamme de prix
809,1906 € - 606,8909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 2700.0 Acier

20269760

Gamme de prix
1.210,4932 € - 1.089,4484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3000.0 Acier

20269340

Gamme de prix
791,1428 € - 593,361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 4000.0 Acier

20269395

Gamme de prix
1.049,7861 € - 787,3372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 5000.0 Acier

20269449

Gamme de prix
1.308,4221 € - 981,3134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 4200.0 Acier

20269401

Gamme de prix
1.101,5089 € - 826,1304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 4600.0 Acier

20269425

Gamme de prix
1.204,9691 € - 903,7271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 600.0 Acier

20269494

Gamme de prix
1.567,0653 € - 1.175,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2600.0 Acier

20269326

Gamme de prix
687,6681 € - 515,7539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 3400.0 Acier

20269364

Gamme de prix
894,5958 € - 670,9473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3400.0